Fresa Aero (tipo positivo) / fresa Kame / punta per Nice Corner F3

Fresa Aero (tipo positivo) / fresa Kame / punta per Nice Corner F3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • S3H3GNZ-NK1010, S3H3MNZ-NK2020
  • S3H3MNZ-NK6060
  • Sconto volumi elevati
Tip materials are cermet / K10 class carbide / M20 class carbide / micro grain carbide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S3H3GNZ-NK1010
S3H3GNZ-NK9090
S3H3MNZ-AC15D
S3H3MNZ-NK2020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

24.87 €

12 Disponibile 9 giorni Alluminio[○] / Resina[○]N/ASenza rivestimentoCarbide K10 typeSharp edge

28.60 €

12 8 giorni Alluminio[○] / Resina[○]N/ASenza rivestimentoCarbide K10 typeSharp edge

22.74 €

12 9 giorni Acciaio inox[○]DisponibileAlCrNFine-particle carbideHoning Edge

15.34 €

12 9 giorni -N/ASenza rivestimentoCarbide M20 typeHoning Edge

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 4

Supporto tecnico