Punta tipo N N43GUR

Punta tipo N N43GUR
Questo è un inserto di tipo N che può essere utilizzato per la fresatura frontale. [Caratteristiche]Utilizzato per la fresatura frontale e la smussatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N43GUR-NK1010
N43GUR-NK2001
N43GUR-NK2020
N43GUR-NK3030
N43GUR-NK6060
N43GUR-NK8080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

28.06 €

12 9 giorni Alluminio[○] / Resina[○]N/ASenza rivestimentoCarbide K10 typeSharp edge

30.77 €

12 9 giorni Acciaio generico[○] / Ghisa[○]N/ASenza rivestimentoCermetHoning Edge

28.06 €

12 9 giorni -N/ASenza rivestimentoCarbide M20 typeHoning Edge

34.84 €

12 9 giorni -DisponibileTiNCarbide M20 typeHoning Edge

39.03 €

12 9 giorni Acciaio inox[○]DisponibileTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

39.03 €

12 9 giorni -DisponibileTiAlNCarbide K10 typeSharp edge

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 8

Supporto tecnico