Punta per utilizzo con utensile angolare (A52GNR-3R-NK1010)

Punta per utilizzo con utensile angolare A52GNR-3R-NK1010

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A52GNR-3R-NK1010

Marca: FUJIGEN

Prezzo: 27.37

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

work material: Alluminio[○] / Resina[○]

Material Details: Carbide K10 type

Blade Length 1: 12.2 mm

Edge Shape: Sharp edge


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A52GNR-3R-NK1010

Codice componente
A52GNR-3R-NK1010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Material Details Blade Length 1
(mm)
Edge Shape

27.37 €

12 9 giorni Alluminio[○] / Resina[○]Carbide K10 type12.2Sharp edge

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Number Contained In A Packet(Piece) 12
Number of operating corners 2

Si trova sulla pagina di Punta per utilizzo con utensile angolare, il codice articolo è il seguente: A52GNR-3R-NK1010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A52GNR-3R-NK1010.

Tipologia prodotto

Codice componente
A52GNR-1.5R-NK2020
A52GNR-1R-NK1010
A52GNR-1R-NK2020
A52GNR-3R-NK2020
A52GNR-4.5R-NK1010
A52GNR-4.5R-NK2020
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
work material Material Details Blade Length 1
(mm)
Edge Shape

27.37 €

12 9 giorni Acciaio generico[◯] / Acciaio inox[◯] / Ghisa[◯]Carbide M20 type13.9Honing Edge

27.37 €

12 9 giorni Resina[◯] / Alluminio[◯]Carbide K10 type14.4Sharp edge

27.37 €

12 9 giorni Acciaio generico[◯] / Acciaio inox[◯] / Ghisa[◯]Carbide M20 type14.4Honing Edge

27.37 €

12 9 giorni Acciaio generico[◯] / Acciaio inox[◯] / Ghisa[◯]Carbide M20 type12.2Honing Edge

27.37 €

12 9 giorni Resina[◯] / Alluminio[◯]Carbide K10 type10.5Sharp edge

27.37 €

12 9 giorni Acciaio generico[◯] / Acciaio inox[◯] / Ghisa[◯]Carbide M20 type10.5Honing Edge

Supporto tecnico