Brugola lunga placcata

Brugola lunga placcata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • AYKS910
  • AYK0600
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Spring steel and steel ball are embedded in the head. (3.0 – 10.0 mm)
· Convenient for tightening screws in recessed places, because it holds bolts firmly from inside.
· Steel balls have a hardness of HRC 60°or more and do not wear.
· Catcher ball is included. (Catcher ball not included for 1.5, 2, and 2.5 mm width opposite side dimensions.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AYK0300

Codice componente
AYK0300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.68 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Width across flat dimension(mm) 3
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall length (L dimension)(mm) 126 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 20
Trusco Code 396-0943 Mass 9g Features Spring steel and steel ball are embedded in the head. (3.0-10.0 mm) bolts are held firmly from inside, so useful for tightening screws in recessed places. Steel ball is HRC60 or higher hardness, so does not wear. With catcher ball.

Si trova sulla pagina di Brugola lunga placcata, il codice articolo è il seguente: AYK0300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AYK0300.

Supporto tecnico