Chiave Dax Key【1-9 Pezzi per confezione】

Chiave Dax Key

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • DY-0600
  • DYS0910
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since the underneck has a short design, the wrench can be easily inserted into and taken out of places where there is very little space above the bolt.
· The double-ended wrench has opposite-side bending and opposite-angle bending on each end, making it ideal for places with narrow openings. (Available with the range of 30°)
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DY-0150
DY-0200
DY-0250
DY-0300
DY-0400
DY-0500
DY-0600
DY-0800
DY-1000
DYS0910
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Trusco Code Mass Accessory

11.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5Articolo singolo906--364-15111.5g-

11.75 €

1 Disponibile 6 giorni 2Articolo singolo1006.5--364-15202.5g-

11.78 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5Articolo singolo1128--364-15385.0g-

11.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3Articolo singolo12610--364-15468.0g-

12.65 €

1 Disponibile 6 giorni 4Articolo singolo14212--364-155417.0g-

14.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5Articolo singolo16014--364-156230.0g-

18.83 €

1 Disponibile 6 giorni 6Articolo singolo18018--364-157157.0g-

24.82 €

1 Disponibile 6 giorni 8Articolo singolo20023--364-1589100.0g-

36.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10Articolo singolo22427.5--364-1597183.0g-

89.62 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1.5 ~ 10Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109364-1601400 g/setHolder

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Features Since the underneck has a short design, the wrench can be easily inserted into and taken out of places where there is very little space above the bolt.

Supporto tecnico