Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THC-3BH |
THC-4-50 |
THC-4-100 |
THC-5-50 |
THC-5-100 |
THC-6-50 |
THC-8-50 |
THC-8-100 |
THC-10-50 |
THC-10-100 |
THC-50S |
THC-100S |
THC-300H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Tip Type | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | Set Content | Set Content (piece) | Bits Length (mm) | Opposite side dimensions (mm) | Opposite side dimensions (B) (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Features | Insertion Angle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Altro | Altro | - | Articolo singolo | 65 | Replacement Bit Holder Socket | - | - | - | 8 | - | - | 356-9942 | 60g | T-shaped hollow wrench has 9.5 mm (3/8) replaceable bit holder socket that can be mounted on various types of handles. | 9.5 | |
10.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Altro | Tipo standard | 4 | Articolo singolo | - | Replacement type bit | - | - | 50 | - | 8 | - | 356-9969 | 16g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | |
13.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Altro | Tipo standard | 4 | Articolo singolo | - | Replacement type bit | - | - | 100 | - | 8 | - | 356-9951 | 38g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | |
10.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Altro | Tipo standard | 5 | Articolo singolo | - | Replacement type bit | - | - | 50 | - | 8 | - | 356-9993 | 16g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | |
13.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Altro | Tipo standard | 5 | Articolo singolo | - | Replacement type bit | - | - | 100 | - | 8 | - | 356-9985 | 38g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | |
10.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Altro | Tipo standard | 6 | Articolo singolo | - | Replacement type bit | - | - | 50 | - | 8 | - | 359-6672 | 16g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | |
10.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Altro | Tipo standard | 8 | Articolo singolo | - | Replacement type bit | - | - | 50 | - | 8 | - | 359-6699 | 20g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | |
13.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Altro | Tipo standard | 8 | Articolo singolo | - | Replacement type bit | - | - | 100 | - | 8 | - | 359-6681 | 42g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Altro | Tipo standard | 10 | Articolo singolo | - | Replacement type bit | - | - | 50 | - | 8 | - | 356-9926 | 24g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | |
15.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Altro | Tipo standard | 10 | Articolo singolo | - | Replacement type bit | - | - | 100 | - | 8 | - | 356-9918 | 58g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - | |
111.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo a T | Tipo standard | 4 ~ 10 | Set prodotto | 300 | Bit Length 50 mm Set | 4、5、6、8、10mm | Main Body, Bits: 5 | 50 | - | - | 160 | 356-9977 | 492 g/set | Spare bit type and body set with selectable size and length. | - | |
118.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo a T | Tipo standard | 4 ~ 10 | Set prodotto | 300 | Bit Length 100 mm Set | 4、5、6、8、10mm | Main Body, Bits: 5 | 100 | - | - | 160 | 356-9900 | 630 g/set | Spare bit type and body set with selectable size and length. | - | |
47.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo a T | Altro | - | Articolo singolo | 334 | T Type Hollow Wrench | - | - | - | 8 | - | 160 | 356-9934 | 312g | Spare type with selectable size and length. (Mount a spare bit in the body for use.) | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Type
Tip Type
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
Set Content
Set Content(piece)
Bits Length(mm)
Opposite side dimensions(mm)
Opposite side dimensions (B)(mm)
Overall Width(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali