Runner Change Pins -For Ejector Pins ・L Dimension Selection Type_L Dimension Designation Type-

Runner Change Pins -For Ejector Pins ・L Dimension Selection Type_L Dimension Designation Type-
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Long type that allows users to easily exert force.
· Made of chrome vanadium steel (Cr-V).
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 52-56.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBRL-25
TBRL-40
TBRL-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

6.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2.511218389-65445.57

6.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

414025389-656118

7.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

516028389-658731.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Single Product/Set Classification Articolo singolo
Features A long type that allows users to easily exert force. Surface processing is a black oxide finish. Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V) Hardness HRC52~56

Supporto tecnico