Set chiavi a gambo esagonale, testa a sfera (set da 9)【9 Pezzi per confezione】

Set chiavi a gambo esagonale, testa a sfera (set da 9)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact.
· Matte chrome plating.
· The hardness is HRC 52-56.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TXB-9S

Codice componente
TXB-9S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.67 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 362 Trusco Code 279-4799 Features Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Matte chrome plating is applied.
Accessory Holder Hardness HRC52~56

Si trova sulla pagina di Set chiavi a gambo esagonale, testa a sfera (set da 9), il codice articolo è il seguente: TXB-9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TXB-9S.

Supporto tecnico