Brugola (tipo corto)

Brugola (tipo corto)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Both ends are chamfered which makes it easy to insert into hex sockets.
· Stable quality is provided by excellent heat treatment.
· Cationic electrodeposition coating for sizes of 8 mm or above keeps hands clean.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TX-210
TX-320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

46.48 €

1 Disponibile 6 giorni 2120080328-9664866

127.11 €

1 Disponibile 6 giorni 32315125488-58563120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Single Product/Set Classification Articolo singolo
Details Type 1 piece Features Double-end chamfering makes it easy to insert into the hexagonal hole. Stable quality is provided by excellent heat treatment. Hands are not tainted by cationic electrodeposition coating for sizes of 8 mm or above.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico