Chiave a brugola testa a sfera manico a T

Chiave a brugola testa a sfera manico a T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

620-50

Codice componente
620-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.12 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo a T Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 5
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall length (L dimension)(mm) 240 Shaft length(mm) 60
Overall Width(mm) 100 Trusco Code 212-2413 Mass(g) 150
Features The ball point part is hard to break due to the stress dispersion patented manufacturing, enabling tightening with a strong torque. Hardness HRC59±1

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola testa a sfera manico a T, il codice articolo è il seguente: 620-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 620-50.

Supporto tecnico