Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R50356
Codice componente
|
---|
R50356 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 Box (10 Rolls) |
Loading...
Product Type | Senza nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 15 | Thickness(mm) | 0.1 | Color Details | White |
Trusco Code | 292-5168 | Mass(g/box) | 240 | Features | Usable from -100 to 230°C, and superior in freezing and thermal resistance. |
Application | Aluminum, Stainless Steel, and Plastic Pipe Air Seal. | Specifications | Can cut by hand | Operating Temperature Range | -100~230℃ |
Base Materials | Fluororesin | Amount Of Content | 1 Box (10 Rolls) |
Si trova sulla pagina di Sealing Tape Width 13 mm Length 15 m, il codice articolo è il seguente: R50356.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R50356.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali