Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-13-DCL50MM
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.2 | Color Details | Clear |
Adhesiveness | 4.9N/10mm | Tensile Strength | 68N/10mm | Trusco Code | 411-2563 |
Mass(g) | 320 | Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Polyethylene (PE) Cloth |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali