Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4100-B-50X25 |
4100-LGR-50X25 |
4100-LGR-50X50 |
4100-TM-50X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Length (m) | Adhesiveness | Tensile Strength | Color Details | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Base Material | Adhesive Agent Material | Core diameter | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | 5 giorni | Tipo blu | 25 | 8.40N/25mm | 140.0N/25mm | Blue | - | 419-6147 | 180 | Polyethylene (PE) Cloth | Acrylic | - | 1 Roll | ||
5.65 € | 1 | 5 giorni | Verde | 25 | 8.40N/25mm | 140.0N/25mm | Nature green | - | 419-6155 | 180 | Polyethylene (PE) Cloth | Acrylic | - | 1 Roll | ||
18.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Verde | 50 | 8.4N/25mm | 140N/25mm | Light Green | 4964833410251 | 433-5121 | 400 | - | - | 3 inches (76 mm) | 1 Roll | |
5.65 € | 1 | 5 giorni | Trasparenza | 25 | 8.40N/25mm | 140.0N/25mm | Transparency | - | 419-6163 | 180 | Polyethylene (PE) Cloth | Acrylic | - | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 50 | Thickness(mm) | 0.13 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Color
Length(m)
Adhesiveness
Tensile Strength
Color Details
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali