Nastro adesivo con pellicola in poliestere n.631S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
631S-TM-25X30
631S-Y-25X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Color Details Trusco Code Amount Of Content

5.04 €

10 Disponibile 6 giorni TrasparenzaTransparency430-66191 Roll

5.04 €

10 Disponibile 6 giorni GialliYellow430-66271 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Width(mm) 19 Length(m) 30
Thickness(mm) 0.05 Adhesiveness 12.26N/25mm Tensile Strength 95.6N/25mm
Mass(g) 44.5 Base Material Polyester film Adhesive Agent Material Acrylic
Cutting Method Cutting Requires Cutter Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico