Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
650S-12-10X20 |
650S-25-10X20 |
650S-25-15X20 |
650S-25-20X20 |
650S-50-10X20 |
N650S-10-20-0.05-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Thickness (mm) | Adhesiveness | Tensile Strength | Trusco Code | Mass (g) | Specifications | Stretch (%) | Breakdown Voltage (kV) | Support Thickness (mm) | Display Thickness | Electrolytic corrosion coefficient | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.035 | 4.1N/25mm | 78.5N/25mm | 430-6635 | 20 | Cutting Requires Cutter | - | - | - | - | - | 1 Roll | |||
19.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.05 | 5.3N/25mm | 122.6N/25mm | 430-6643 | 25 | Cutting Requires Cutter | - | - | - | - | - | 1 Roll | |||
28.73 € | 1 | 6 giorni | 15 | 0.05 | 5.3N/25mm | 122.6N/25mm | 430-6651 | 37.5 | Cutting Requires Cutter | - | - | - | - | - | 1 Roll | |||
38.30 € | 1 | 6 giorni | 20 | 0.05 | 5.3N/25mm | 122.6N/25mm | 430-6660 | 50 | Cutting Requires Cutter | - | - | - | - | - | 1 Roll | |||
37.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.08 | 5.3N/25mm | 122.6N/25mm | 430-6678 | 29 | Cutting Requires Cutter | - | - | - | - | - | 1 Roll | ||
288.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | 0.05 | 5.39N/25mm | 122.6N/25mm | - | - | - | 50 | 7.0 | 0.025 | 0.025 | 1 | 1 Box (20 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Reddish brown | Base Material | Kapton Film | Adhesive Agent Material | Silicone-base |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Thickness(mm)
Adhesiveness
Tensile Strength
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali