Supporto in lamina di metallo, nastro biadesivo con lamina di rame conduttiva n.792

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
792-10X20
792-15X20
792-25X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

31.48 €

1 6 giorni 10430-67161201 Roll

57.38 €

1 Disponibile 6 giorni 15430-67241801 Roll

95.66 €

1 Disponibile 6 giorni 25430-67323001 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Length(m) 20
Thickness(mm) 0.09 Adhesiveness 8.58N/25mm Color Details Reddish brown
Features High conductivity and thermal conductivity can be obtained in both vertical (thickness direction) and surface direction by simple sticking. Application As an electromagnetic wave shield, and for static electricity removal and fixing heatsink for various semi-conductor and electronic components. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Material Rolled copper foil Adhesive Agent Material Acrylic Conductive Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico