Nastro adesivo schermante, nastro adesivo con panno conduttivo n.1825

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1825-15X20
1825-25X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

63.68 €

1 Disponibile 6 giorni 15430-6562101.71 Roll

119.67 €

1 Disponibile 6 giorni 25430-6589169.51 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 20
Thickness(mm) 0.12 Adhesiveness 11.03N/25mm Tensile Strength 264.8N/25mm
Color Details Gray Features Lightweight, with high flexibility and bendability. Application As a cable and connector shield, as an electromagnetic interference and radio interference prevention measure, and as an auxiliary material in a shield room.
Specifications Cutting Requires Cutter Base Material Nickel-/Copper-Coated Woven Polyester Fabric Adhesive Agent Material Acrylic Conductive
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico