Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
201-10X20
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.13 | Color Details | White |
Adhesiveness | 7.4N/10mm | Trusco Code | 311-3507 | Mass(g) | 60 |
Features | Excellent balance of high adhesive strength and staying power. For general adhesive applications. Ideal for a wide range of industrial applications. | Application | For affixing nameplates, IC cards, and extruded items. | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Base Materials | Non‐Woven Fabric | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo a base di tessuto non tessuto, il codice articolo è il seguente: 201-10X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 201-10X20.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali