Nastro biadesivo a base di gomma resistente agli agenti atmosferici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

241M

Codice componente
241M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

17.91 €

5 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 1 Color Details White
Adhesiveness 10.2N/10mm Trusco Code 322-6867 Mass(g) 70
Features The base material is strong and heat-resistant. Excellent rough surface adhesion, initial adhesion and low-temperature gluing properties. Non-toluene type. Ideal for the adhesion-combining construction method of kitchen panels. Excellent initial tack (instant adhesion properties). Double-sided tape made of special foaming material unique to the company. Application Used in tacking of various decorative panels, tiles, stones etc. during interior and exterior construction. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Special Foam Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo a base di gomma resistente agli agenti atmosferici, il codice articolo è il seguente: 241M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 241M.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico