Codice articolo del costruttore: MUSASHIJAN-15
Marca: KAMOI KAKOSHI
Prezzo: 7.95 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Width: 15 mm
Trusco Code: 391-3341
Mass: 200 g/package
Amount Of Content: 1 Pack (8 pcs)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MUSASHIJAN-15
Codice componente
|
---|
MUSASHIJAN-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/package) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 391-3341 | 200 | 1 Pack (8 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Gialli | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.09 | Details Type | Masking tape | Color Details | Yellow |
Adhesiveness | 2.2N/10mm | Tensile Strength | 60N/15mm | Base Materials | Japanese paper |
Adhesive | Acrylic | Specifications | Can cut by hand | Features | Strong adhesive and exact separation dual function tape. Incredible cost performance. There is no adhesive residue and it can hold up against being dried at 100°C for 30 minutes. Adheres to any surface be it flat or curved. |
Si trova sulla pagina di Nastro di mascheratura MUSASHI per rivestimento di veicoli, il codice articolo è il seguente: MUSASHIJAN-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MUSASHIJAN-15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MUSASHIJAN-18 |
MUSASHIJAN-24 |
MUSASHIJAN-30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/package) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 391-3350 | 210 | 1 Pack (7 pcs) | |
7.95 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | 391-3368 | 200 | 1 Pack (5 pcs) | |
7.95 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 391-3376 | 200 | 1 Pack (4 pcs) |