Nastro per condotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0115020GL

Codice componente
0115020GL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

12.98 €

2 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.18 Details Type Duct Tape
Adhesiveness 30N/25mm Tensile Strength 332±49N/50mm Color Details Gray
Trusco Code 329-6105 Mass(g) 190 Features With special flat yarn as the base material, the product is flexible, easy-to-handle, and universal type.
Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) -10 – 80 Base Materials Special Polyethylene Cloth
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro per condotto, il codice articolo è il seguente: 0115020GL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0115020GL.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico