Taglianastri automatico TCE-700

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCE-700

Codice componente
TCE-700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

601.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fissaggio Color Tipo blu Width(mm) 137
Depth(mm) 249 Height(mm) 156 Color Details Blue
Trusco Code 289-9655 Mass(g) 2600 Width of tape for use(mm) 7~50
Maximum Data, Outer Diameter(mm) 180 Features Equipped with a "safe guard" function to stop the cutter upon detection of foreign bodies such as fingers. The tape cutting and feeding can be performed simultaneously in units of 1 mm. The connector cord of the auto-feed cutter is neat and tidy so it does not obstruct the tape that has been fed out. Specifications 3-digit LED dimension display with auto-feed function
Tape length range 30~999mm Power Supply AC100V Power Consumption(W) 18
1 unit

Si trova sulla pagina di Taglianastri automatico TCE-700, il codice articolo è il seguente: TCE-700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCE-700.

Supporto tecnico