Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2541H-24
Codice componente
|
---|
2541H-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 Pack (5 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo blu | Width(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.096 | Adhesiveness | 1.34N/10mm |
Tensile Strength | 33.2N/10mm | Color Details | Blue | JAN Code | 4987167050146 |
Trusco Code | 444-4418 | Mass(g) | 200 | Base Materials | Japanese paper |
Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Can cut by hand | Stretch(%) | 7 |
1 Pack (5 pcs) |
Si trova sulla pagina di Nastro di mascheratura sigillante (per vetro) n.2541, il codice articolo è il seguente: 2541H-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2541H-24.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali