Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
J3130 |
J3130-PACK |
J3140 |
J3150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 4904140791308 | 335-5977 | 180 | 1 Roll | ||
349.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 50 | - | - | - | 1 Box (50 Rolls) | ||
16.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 75 | 4904140791407 | 335-5985 | 260 | 1 Roll | ||
20.54 € | 1 | 6 giorni | 100 | 4904140791506 | 335-5993 | 330 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.1 | Adhesiveness | 9.35N/10mm | Tensile Strength | 29.4N/20mm |
Color Details | Silver | Operating Temperature Range(°C) | 10~80 | Material (base) | Soft Aluminum Foil |
Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Cutter Required |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali