Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
J2170 |
J2170-PACK |
J2180-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Individual Packaging (Shrink Packaging) | Interior | Exterior | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | - | 335-5926 | 250 | - | - | - | 1 Roll | ||
260.71 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 50 | 4904140781705 | - | 250 | 1 | - | 50 | 1 Box (50 Rolls) | ||
263.62 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 75 | 4904140781804 | - | 370 | 1 | - | 30 | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Length(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Adhesiveness | 27N/25mm | Tensile Strength | 80N/25mm |
Color Details | Silver | Specifications | Cutting Requires Cutter | Operating Temperature Range(°C) | 10~60 |
Material (base) | Soft Aluminum Foil + Polyester Film | Adhesive | Rubber-Based |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali