Nastro sigillante【1-100 Pezzi per confezione】 (J3310)

Nastro sigillante J3310
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: J3310

Marca: NITOMS

Prezzo: 3.70

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

JAN Code: -

Trusco Code: 391-4771

Individual Packaging (Film Packaging): -

Interior: -

Exterior: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J3310

Codice componente
J3310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
JAN Code Trusco Code Individual Packaging (Film Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

3.70 €

2 6 giorni -391-4771---1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 38
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.2 Adhesiveness 2.6N/10mm
Color Details Clear Mass(g) 100 Specifications Can cut by hand
Material (base) Vinyl Chloride Adhesive Rubber-Based

Supporto tecnico