Nastro in panno ermetico / impermeabile (nastro adesivo) KZ-7【1-30 Pezzi per confezione】 (G0010)

Nastro in panno ermetico / impermeabile (nastro adesivo) KZ-7 G0010
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G0010

Marca: NITOMS

Prezzo: 13.82

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

JAN Code: -

Trusco Code: 362-1162

Individual Packaging (Pillow Packaging): -

Interior: -

Exterior: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G0010

Codice componente
G0010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
JAN Code Trusco Code Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

13.82 €

1 Disponibile 6 giorni -362-1162---1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.18 Adhesiveness 30N/25mm
Tensile Strength 10N/50mm Color Details Black Mass(g) 190
Specifications Cutting Requires Cutter Material (base) Polyethylene cloth Adhesive Acrylic

Si trova sulla pagina di Nastro in panno ermetico / impermeabile (nastro adesivo) KZ-7, il codice articolo è il seguente: G0010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G0010.

Tipologia prodotto

Codice componente
G0010-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
JAN Code Trusco Code Individual Packaging (Pillow Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

161.69 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4904140050108-1-301 Box (30 Rolls)

Supporto tecnico