Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
J2060 |
J2070-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Individual Packaging (Pillow Packaging) | Interior | Exterior | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 30 | - | 335-5900 | 430 | - | - | - | 1 Roll | ||
212.91 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 50 | 4904140780609 | - | 710 | 1 | - | 20 | 1 Box (20 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 1 | Adhesiveness | 29.8N/20mm | Color Details | White |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Material (base) | Cotton Cloth | Adhesive | Butyl Rubber-Based |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali