Nuovo nastro morbido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E003

Codice componente
E003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

3.50 €

5 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 15
Length(m) 4 Thickness(mm) 5 Adhesiveness 10.0N/25mm
Color Details Gray JAN Code 4904140230302 Trusco Code 419-7275
Mass(g) 20 Features Simply apply the product to stop draft and dust intrusions. The product features superior cushioning property. The product contains easy to paste and peel film. The product contains a polyester film for clean finish and peeling. Application Prevents the intrusion of drafts and dirt.
Specifications Apparent density 10 kg/m3 Material (base) Polyurethane foam, polyester film Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nuovo nastro morbido, il codice articolo è il seguente: E003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E003.

Supporto tecnico