Codice articolo del costruttore: NO7500X25
Marca: NITTO DENKO
Prezzo: 6.60 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Width: 25 mm
Trusco Code: 401-1716
Mass: 225 g
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO7500X25
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo rosso | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.316 | Color Details | Coral | Adhesiveness | 3.34N/10mm |
Tensile Strength | 70N/10mm | Features | Adhesive strength, cutting ability, strength, and other properties are provided. This item has great weather endurance for use in the middle of summer or winter, and there is very little residual glue after being peeled away. | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Cloth | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo telato per indurimento Nito nastro telato n.7500 spessore (mm) 0.316, il codice articolo è il seguente: NO7500X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO7500X25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NO7500X50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 401-1741 | 450 | - |