Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO7500X50DB
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.321 | Color Details | Cardboard |
Adhesiveness | 2.6N/10mm | Tensile Strength | 70N/10mm | Trusco Code | 401-1759 |
Mass(g) | 470 | Features | Adhesive strength, cutting ability, strength, weather resistance and other properties are provided. There is very little residual glue after being peeled away. | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Cloth | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali