Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H94-1910 |
H94-2510 |
H98-1910 |
H98-2510 |
H912-2510 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Thickness (mm) | Adhesiveness | Holding Force | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 0.4 | 33N/25mm | 0.4 | 4953871102808 | 436-2276 | 105 | 1 Roll | |
22.61 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 0.4 | 33N/25mm | 0.4 | 4953871102815 | 436-2284 | 138 | 1 Roll | |
18.44 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 0.8 | 55N/25mm | 1.0 | 4953871100033 | 361-5812 | 158 | 1 Roll | |
24.14 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 0.8 | 55N/25mm | 1.0 | 4953871100040 | 361-5821 | 206 | 1 Roll | |
27.05 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 1.2 | 60N/25mm | 2.0 | 4953871102839 | 436-2268 | 339 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Gray | Base Materials | Acrylic Foam | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Thickness(mm)
Adhesiveness
Holding Force
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali