Nastro autosaldante No.66

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

66-19

Codice componente
66-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

47.20 €

45 Disponibile 14 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Senza nastro adesivo Color Tipo rosso Width(mm) 19
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.5 Color Details Red Brown
Tensile Strength 4.3N/10mm Trusco Code 377-7154 Mass(g) 180
Features This is for insulation protection of electric power cable connecting section. Application Features outstanding heat resistance and weather resistance. For connecting and protecting electric power cables. Specifications Cutting Requires Cutter
Operating Temperature Range(°C) -20~200 Dielectric breakdown strength(KV) 56.5kV/mm Base Materials Self-adhesive Silicone Rubber
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro autosaldante No.66, il codice articolo è il seguente: 66-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 66-19.

Supporto tecnico