Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
31B-75-252550 |
31B-75-253050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.18 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 377-6905 | 69 | 1 Roll | |
11.39 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 377-6913 | 82 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.053 | Color Details | Clear | Adhesiveness | 5.5N/19mm |
Tensile Strength | 100N/19mm | Winding Core Diameter | 75 | Base Material Thickness(mm) | 0.025 |
Stretch | 100% | Base Materials | Polyester film | Adhesive | Acrylic |
Cutting Method | Cutter Required | Breakdown Voltage(kV) | 6.3 | Electrolytic corrosion coefficient | 1.00 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali