Materiale smorzante leggero Legetolex D-300K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-300K

Codice componente
D-300K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

29.24 €

2 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Foglio Color Oro e argento Width(mm) 480
Length(m) 0.5 Thickness(mm) 1.5 Color Details Silver
Adhesiveness 37.6N/10mm Trusco Code 362-1154 Mass(g) 500
Features Demonstrates vibration control effect in a wide temperature range (0 to 40°C). Application Countermeasure for the sound of raindrops falling on the ceiling of bay window sashes. Soundproofing and vibration control for structures. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Aluminum Sheet Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Materiale smorzante leggero Legetolex D-300K, il codice articolo è il seguente: D-300K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-300K.

Supporto tecnico