Sigillante EPT in gomma NO.686【1-200 Pezzi per confezione】

Sigillante EPT in gomma NO.686

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
686X10X10
686X10X15
686X10X20
686X10X50
686X15X10
686X15X15
686X15X20
686X20X20
686X20X50
N686-20-2-15-BK-PACK
N686-20-2-20-BK-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Trusco Code Mass
(g)
Specifications Specific Gravity Stretch Base Materials Adhesive Amount Of Content

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10104.1N/10mm-214-486734Cutting Requires Cutter0.14-Special Foam Rubber (EPDM)Synthetic Resin Type1 Roll

5.90 €

10 Disponibile 6 giorni 15104.1N/10mm-214-487551Cutting Requires Cutter0.14-Special Foam Rubber (EPDM)Synthetic Resin Type1 Roll

7.78 €

10 Disponibile 6 giorni 20104.1N/10mm-214-488368Cutting Requires Cutter0.14-Special Foam Rubber (EPDM)Synthetic Resin Type1 Roll

19.44 €

10 Disponibile 6 giorni 50104.1N/10mm-214-4891170Cutting Requires Cutter0.14-Special Foam Rubber (EPDM)Synthetic Resin Type1 Roll

5.37 €

10 Disponibile 6 giorni 10154.1N/10mm-377-716251Cutting Requires Cutter0.14-Special Foam Rubber (EPDM)Synthetic Resin Type1 Roll

8.26 €

10 Disponibile 6 giorni 15154.1N/10mm-377-717176Cutting Requires Cutter0.14-Special Foam Rubber (EPDM)Synthetic Resin Type1 Roll

10.12 €

10 Disponibile 6 giorni 20154.1N/10mm-377-7189102Cutting Requires Cutter0.14-Special Foam Rubber (EPDM)Synthetic Resin Type1 Roll

5.12 €

200 Disponibile 35 giorni 20204.1N/10mm-214-4841136Cutting Requires Cutter0.14-Special Foam Rubber (EPDM)Synthetic Resin Type1 Roll

13.48 €

1 Disponibile 6 giorni 50204.1N/10mm-214-4859340Cutting Requires Cutter0.14-Special Foam Rubber (EPDM)Synthetic Resin Type1 Roll

362.63 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 19 giorni 20156.1N/15mm10N/c㎡---0.13550%Non‐Woven FabricAcrylic1 Box (200 Rolls)

421.25 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 35 giorni 20206.1N/15mm10N/c㎡---0.13550%Non‐Woven FabricAcrylic1 Box (200 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 2
Color Details Black

Supporto tecnico