Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M-6030 |
M-6030-50 |
M-6030-100 |
M-6030-200 |
M-6030-300 |
M-6030-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1020 | 4953871100057 | 361-5839 | 8300 | 1 Roll | |
30.52 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 4953871102716 | 432-1391 | 400 | 1 Roll | |
58.78 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 4953871102723 | 432-1367 | 810 | 1 Roll | |
122.46 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 200 | 4953871102730 | 432-1375 | 1630 | 1 Roll | |
98.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 300 | 4953871102747 | 432-1383 | 2440 | 1 Roll | |
160.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 500 | 4953871102754 | 432-1405 | 4100 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo blu | Length(m) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.06 | Color Details | Light blue | Adhesiveness | 1.3N/10mm |
Base Materials | Polyethylene (PE) | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali