Nastro adesivo con substrato in tela di vetro impregnata Nitoflon n.973

Nastro adesivo con substrato in tela di vetro impregnata Nitoflon n.973

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
973X13X13
973X13X19
973X13X25
973X13X30
973X13X38
973X13X50
973X13X75
973X13X100
973X13X200
973X18X38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

21.94 €

1 Disponibile 6 giorni 130.136.8N/19mm240N/19mm124-6810301 Roll

32.07 €

1 Disponibile 6 giorni 190.136.8N/19mm240N/19mm124-6844441 Roll

42.16 €

15 Disponibile 6 giorni 250.136.8N/19mm240N/19mm124-6879581 Roll

54.40 €

10 Disponibile 14 giorni 300.136.8N/19mm240N/19mm124-6909691 Roll

68.92 €

10 Disponibile 14 giorni 380.136.8N/19mm240N/19mm124-6933871 Roll

90.69 €

10 Disponibile 13 giorni 500.136.8N/19mm240N/19mm124-69681151 Roll

136.04 €

5 Disponibile 13 giorni 750.136.8N/19mm240N/19mm401-15031731 Roll

90.62 €

1 6 giorni 1000.136.8N/19mm240N/19mm214-47942301 Roll

243.22 €

1 6 giorni 2000.136.8N/19mm240N/19mm401-14734601 Roll

113.99 €

1 Disponibile 6 giorni 380.189.7N/19mm530N/19mm124-69501301 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Length(m) 10
Details Type For heat-resistant electrical insulation Color Details Reddish brown Specification 2 UL standard product
Operating Temperature Range(°C) -60~200 Base Materials PTFE Impregnated Glass Cloth Adhesive Silicone-base
Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico