Nastro leggero Fit n.738

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N738A14
N738M04
N738M14
N738T14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Length
(m)
Color Details Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

12.26 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo blu50Blue391-91883001 Roll

5.98 €

1 Disponibile 6 giorni Verde25Green336-02531701 Roll

12.26 €

1 Disponibile 6 giorni Verde50Green391-91963001 Roll

12.26 €

1 Disponibile 6 giorni Trasparenza50Semi-Transparent391-92003001 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Width(mm) 50 Thickness(mm) 0.1
Adhesiveness 2.2N/10mm Tensile Strength 40N/10mm Features Product compliant with the Green Purchasing Law. Excellent drawing properties and notations can be made with oil ink. Polyethylene and polypropylene laminated paper can also be adhered to it, and can be multiply layered.
Specifications Can cut by hand Base Materials Recycled PETXPET Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico