Nastro biadesivo in telato PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WPECX01
WPECX03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

8.59 €

10 Disponibile 6 giorni 25287-53731371 Roll

17.18 €

10 Disponibile 6 giorni 50287-53812751 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Length(m) 15
Thickness(mm) 0.23 Color Details Clear Adhesiveness 24.5 N/25 mm (against Stainless Steel)
Features Powerful and versatile type for variety of plastics, wood, metal, glass etc. Water resistant polyethylene cloth base material (VOC countermeasure product) is used. Application For poster panel fixation, sheets and mats fixation, woodworking material fixation. Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico