Nastro Washi in alluminio n.9800【1-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
980000-20-65X90
980000-20-75X90
9800-65-90-PACK
9800-75-90-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

47.76 €

5 Disponibile 6 giorni 65Aluminum Tape351-928712511 Roll

31.80 €

1 7 giorni 75Aluminum Tape351-929514441 Roll

254.92 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 65Aluminum Tape in Packs--1 Box (20 Rolls)

235.30 €

16 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 75Aluminum Tape in Packs--1 Box (16 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 90
Thickness(mm) 0.11 Color Details Silver Adhesiveness 5.70 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength 39N/10mm Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -10 – 80
Base Materials Pasting of high quality paper onto aluminum foil Adhesive Rubber-Based

Supporto tecnico