Nastro in alluminio termoresistente n.8063 (non lucido)【1-24 Pezzi per confezione】 (8063-25-20-PACK)

Nastro in alluminio termoresistente n.8063 (non lucido) 8063-25-20-PACK
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8063-25-20-PACK

Marca: HITACHI MAXELL

Prezzo: 453.47

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Width: 25 mm

Details Type: Aluminum Tape in Packs

Trusco Code: -

Mass: - g

Amount Of Content: 1 Box (24 Rolls)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8063-25-20-PACK

Codice componente
8063-25-20-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

453.47 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 25Aluminum Tape in Packs--1 Box (24 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 20
Thickness(mm) 0.1 Color Details Silver Adhesiveness 5.89 N/10 mm (against Stainless Steel)
Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -30~300 Base Materials Aluminum Foil
Adhesive Silicone-base

Supporto tecnico