Nastro in vinile senza piombo, 10 pz / confezione, potere adesivo 1.4N / 10mm【10 Pezzi per confezione】

Nastro in vinile senza piombo, 10 pz / confezione, potere adesivo 1.4N / 10mm
  • Sconto volumi elevati
A tape that does not use lead (Pb), a hazardous heavy metal. (Lead free)
[Features]
· A lineup of 7 colors.
· Tape with excellent usability that complies with JIS standards. (JIS C 2336)
* Stickiness tends to occur at high temperatures.
[Applications]
· For electrical insulation process of up to 600 V in electrical wiring work.
· For binding of LAN cables and power cords of electrical appliances.
· For sorting long and loose articles.
· Binding, securing and identifying various items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TM1910GY-10P

Codice componente
TM1910GY-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

15.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.2 Adhesiveness 1.4N/10mm
Tensile Strength 25N/10mm Color Details Gray Trusco Code 375-9491
Mass(g) 450 Features A tape which does not use lead (Pb), a hazardous heavy metal (lead free). Application For electrical insulation process of up to 600 V in electrical wiring work. For binding of LAN cables and power cords of electrical appliances. For sorting long and loose articles. Binding, securing and identifying various items.
Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) -5~80 Material/base Polyvinyl Chloride Resin
Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Si trova sulla pagina di Nastro in vinile senza piombo, 10 pz / confezione, potere adesivo 1.4N / 10mm, il codice articolo è il seguente: TM1910GY-10P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TM1910GY-10P.

Supporto tecnico