Nastro antiscivolo (per esterni) larghezza 100mm

Nastro antiscivolo (per esterni) larghezza 100mm
  • Sconto volumi elevati
Non-slip tape with effectiveness that doesn't waver even when exposed to water or oil.
[Features]
· Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety.
· This product maintains its anti-slip effect even when it is splashed with water and oil.
· It works well on uneven surfaces and has excellent adhesion, allowing use immediately after adhesion.
[Applications]
· For outdoors (for areas used while shod).
· For places slippery with water or oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TNS-10010-BK

Codice componente
TNS-10010-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

95.58 €

1 Disponibile 9 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 100
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.8 Adhesiveness 20N/25mm
Tensile Strength 147N/25mm Color Details Black Trusco Code 359-6354
Mass(g) 900 Features Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety. Application For outdoors (for areas used while shod). Places slippery with water or oil.
Specifications Cutting Requires Cutter Material/base Aluminum Foil Adhesive Acrylic
abrasive grain Silicon carbide, aluminum oxide Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro antiscivolo (per esterni) larghezza 100mm, il codice articolo è il seguente: TNS-10010-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TNS-10010-BK.

Supporto tecnico