Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TNTS-10010 |
TNTS-5010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 359-6541 | 900 | 1 Roll | |
58.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 359-6532 | 500 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Details Type | Rolled Type | Adhesiveness | 32N/25mm |
Tensile Strength | 383N/25mm | Color Details | Clear | Features | Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety. |
Application | For outdoors (for areas used while shod). Places slippery with water or oil. For material such as granite where you want to make use of the base color. | Specifications | Cutting Requires Cutter | Material/base | Polyester film |
Adhesive | Acrylic | abrasive grain | Aluminum oxide | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali