Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TNS-150610BK |
TNS-150610Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Color Details | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Nero | Black | 359-6567 | 1 Box (5 Sheets) | |
61.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Gialli | Yellow | 359-6583 | 1 Box (5 Sheets) |
Loading...
Product Type | Foglio | Width(mm) | 150 | Length(m) | 0.61 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.8 | Adhesiveness | 20N/25mm | Tensile Strength | 147N/25mm |
Mass(g) | 500/box | Features | Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety. | Application | For outdoors (for areas used while shod). Places slippery with water or oil. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Material/base | Aluminum Foil | Adhesive | Acrylic |
abrasive grain | Silicon carbide, aluminum oxide | Amount Of Content | 1 Box (5 Sheets) |
Configura
Proprietà di base
Color
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali