Nastro Tesa, Nastro antiscivolo (Codici componente)

Nastro Tesa, Nastro antiscivolo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 60943-BK
  • 60943-GR
  • 60943-YR
  • 60943-YR-6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

60943-BK

Codice componente
60943-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.55 €

2 Disponibile 7 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 50
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.7 Color Details Black
Adhesiveness 6N/10mm Tensile Strength 38.4N/10mm Trusco Code 399-1458
Mass(g) 780 Features High adhesive strength that can be applied to uneven surfaces. Application For both indoor and outdoor use.
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyvinyl chloride (lead not used) Adhesive Acrylic
Abrasive grain Mineral Particles 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro Tesa, Nastro antiscivolo, il codice articolo è il seguente: 60943-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60943-BK.

Supporto tecnico