Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 60943-TR
Marca: TESA
Prezzo: 87.94 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Length: 18 m
Trusco Code: 399-1482
Mass: 780 g
: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
60943-TR
Product Type | Nastro adesivo | Color | Multicolore | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.7 | Color Details | Yellow/Black | Adhesiveness | 6N/10mm |
Tensile Strength | 38.4N/10mm | Features | High adhesive strength that can be applied to uneven surfaces. | Application | For both indoor and outdoor use. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyvinyl chloride (lead not used) | Adhesive | Acrylic |
Abrasive grain | Mineral Particles | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro antiscivolo tigrato, il codice articolo è il seguente: 60943-TR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60943-TR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Length(m)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
60943-TR-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length (m) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.75 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 418-4823 | 290 | - |