Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GP5010A-40 |
GP5010A-60 |
GP5010A-80 |
GP5010A-100 |
GP5010A-120 |
GP5010A-150 |
GP5010A-180 |
GP5010A-240 |
GP5010A-320 |
GP5010A-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.29 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 360-9677 | 62 g/box | |
33.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 360-9685 | 54 g/box | |
33.18 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 360-9693 | 50 g/box | |
33.16 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 100 | 360-9707 | 48 g/box | |
33.13 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 360-9715 | 45 g/box | |
33.13 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 150 | 360-9723 | 44 g/box | |
33.12 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 180 | 360-9731 | 43 g/box | |
33.12 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 240 | 360-9740 | 43 g/box | |
33.12 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 320 | 360-9758 | 43 g/box | |
33.12 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 400 | 360-9766 | 43 g/box |
Loading...
Type | Disco multi-lama | Outer diameter Dimensions(mm) | 50 | Inner Diameter Dimension(mm) | 9.6 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 | Blade length(mm) | 12 | Number of blades(sheet) | 36 |
Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | Dedicated flap disc for 50 mm air tool. Has 5 to 6 times longer life compared to offset type grindstone and does not cause grinding burns. | Application | For removing welding beads and spatters. Deburring. |
Maximum operating rotation speed | 52.3m/s(3140m/min) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali