Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GP100S-40 |
GP100S-60 |
GP100S-80 |
GP100S-100 |
GP100S-120 |
GP100S-150 |
GP100S-180 |
GP100S-240 |
GP100S-320 |
GP100S-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 40 | 80 | 173-0568 | 410 g/box | |
40.04 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 80 | 173-0576 | 390 g/box | |
39.82 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 80 | 80 | 173-0584 | 365 g/box | |
39.70 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 100 | 90 | 173-0592 | 350 g/box | |
39.70 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 90 | 173-0606 | 350 g/box | |
39.60 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 150 | 90 | 173-0614 | 340 g/box | |
39.60 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 180 | 90 | 173-0622 | 340 g/box | |
39.60 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 240 | 90 | 173-0631 | 340 g/box | |
39.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 320 | 90 | 173-0649 | 325 g/box | |
39.43 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 400 | 90 | 173-0657 | 320 g/box |
Loading...
Type | Disco multi-lama | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Plastica | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Blade length(mm) | 15 |
Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | Has diagonally attached blades and gently contacts workpieces. It has heat dissipation property, causing little or no distortion and burning of the material to be polished due to heat. | Application | Pre-plating polishing, metal surface polishing, rust removal, deburring. Polishing of woodwork and plastic. |
Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) | Accessory | With adapter for 15 mm hole (1 pc per box) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali